Architekturübersicht
Die Embedded-PCs der CX51x0 Familie verfügen alle über die gleiche Architektur. Diese ist im Folgenden beschrieben.
Die CX51x0 Embedded-PCs basieren auf der Intel-Atom-Mikroarchitektur, einer von Intel entwickelten Mikroarchitektur. Folgende CPUs werden eingesetzt:
- Intel®AtomTM E3815 (Singlecore)
- Intel®AtomTM E3827 (Dualcore)
- Intel®AtomTM E3845 (Quadcore)
Zusätzlich zu dem Rechenwerk sind in der CPU auch der Speichercontroller und der Graphikcontroller untergebracht. Die Prozessoren haben als Grafikkern den Intel® HD Graphics Kern. Details zu den CPUs können bei Intel nachgelesen werden. Der Speicher ist direkt an der CPU angeschlossen. Es gibt die Embedded-PCs in zwei Speicherausbaustufen: 2GB und 4GB DDR3 RAM. Der Speicher ist nicht erweiterbar und muss ab Werk bestellt werden.
Die CPU stellt alle benötigten Schnittstellen bereit:
- je 1PCIe Lane für den Intel® i210 Gigabit Ethernet Controller (zweimal vorhanden)
- 4x USB 2.0 (Schnittstellen)
- DVI-I und DVI-D Schnittstelle (2. Schnittstelle optional CX51x0-N010)
- Serielle Schnittstelle (CX51x0-N03x)
- 1 PCIe zum FPGA für K-/E-Bus
- 1 SATA zum CFast-Karten Interface
- 1 IDE zum microSD-Karten Interface
Bei den Schnittstellen (USB, DVI, und LAN) handelt es sich um Standardschnittstellen. An diesen Schnittstellen können Geräte angeschlossen und betrieben werden, die den entsprechenden Standard erfüllen. An die DVI-I-Schnittstelle kann mit einem Adapter auch ein VGA-Monitor angeschlossen werden.
Als Netzwerk-Controller kommen Intel® i210 Gigabit Ethernet Controller zum Einsatz. Es gibt zwei voneinander unabhängige Ethernet-Schnittstellen. Beide LAN-Schnittstellen sind gigabitfähig.