Ausführungen
Der Embedded-PC CX51x0 kann mit unterschiedlichen Softwareoptionen bestellt werden. Benutzen Sie diese Übersicht und die Angaben auf dem Typenschild, um festzustellen mit welchem Betriebssystem und welcher TwinCAT-Version der Embedded-PC ausgestattet ist.
Der Embedded-PC CX5120, CX5130 und CX5140 ist mit folgenden Softwareoptionen erhältlich:
Bestellangaben | Beschreibung |
---|---|
CX51x0-0100 | kein Betriebssystem, kein TwinCAT |
CX51x0-0110 | Windows Embedded Compact 7, kein TwinCAT |
CX51x0-0111 | Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2-PLC-Runtime |
CX51x0-0112 | Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2-NC-PTP-Runtime |
CX51x0-0113 | Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2-NC-I-Runtime |
CX51x0-0115 | Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 3-Runtime (XAR) |
CX51x0-0120 | Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, kein TwinCAT |
CX51x0-0121 | Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT 2-PLC-Runtime |
CX51x0-0122 | Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT 2-NC-PTP-Runtime |
CX51x0-0123 | Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT 2-NC-I-Runtime |
CX51x0-0125 | Windows Embedded Standard 7 P 32 Bit, TwinCAT 3-Runtime (XAR) |
CX51x0-0130 | Windows Embedded Standard 7 P 64 Bit, kein TwinCAT |
CX51x0-0135 | Windows Embedded Standard 7 P 64 Bit, TwinCAT 3-Runtime (XAR) |
CX51x0-0140 | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 Bit, kein TwinCAT |
CX51x0-0141 | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 Bit, TwinCAT 2-PLC-Runtime |
CX51x0-0142 | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 Bit, TwinCAT 2-NC-PTP-Runtime |
CX51x0-0143 | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 Bit, TwinCAT 2-NC-I-Runtime |
CX51x0-0150 | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 Bit, kein TwinCAT |
CX51x0-0155 | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 Bit, TwinCAT 3-Runtime (XAR) |
CX51x0-0160 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit, kein TwinCAT |
CX51x0-0161 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit, TwinCAT 2-PLC-Runtime |
CX51x0-0162 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit, TwinCAT 2-NC-PTP-Runtime |
CX51x0-0163 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 Bit, TwinCAT 2-NC-I-Runtime |
CX51x0-0170 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, kein TwinCAT |
CX51x0-0175 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 Bit, TwinCAT 3-Runtime (XAR) |
CX51x0-0185 | TwinCAT/BSD, TwinCAT 3-Runtime (XAR) |
CX51x0-0190 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 Bit, kein TwinCAT |
CX51x0-0195 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 Bit, TwinCAT 3-Runtime (XAR) |
Ein Embedded-PC CX51x0 mit Windows Embedded Compact 7 und TwinCAT/BSD setzt eine CFast- Karte mit einer Kapazität von mindestens 20 GB voraus. Für Microsoft Windows Embedded Standard 7 P und Microsoft Windows 10 IoT Enterprise ist eine CFast-Karte mit einer Kapazität von mindestens 40 GB erforderlich.
Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Compact 7 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden. TwinCAT wird nur bis einschließlich Build 4024 unterstützt.