PC Health Status
In diesem Menü werden die Einstellungen für die Temperaturen von CPU und Mainboard sowie Spannungsversorgung und Lüfterdrehzahlen angezeigt.
Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
PC Health Status
|
SUSV |
[Enabled] |
Item Help |
|
SUSV holds USB |
[Enabled] |
|
|
SUSV Stauts |
100% Cap. / Charging |
|
|
On Die Digital Temp. |
47°C |
|
|
Temp. Board |
56°C |
|
|
Temp DDR |
57°C |
|
|
CPU Core |
1.07V |
|
|
SCH Core |
1.04V |
|
|
CPU VTT |
1.04V |
|
|
Memory 1.8 V |
1.80V |
|
|
+3.3 V |
3.39V |
|
|
+5 V |
5.29V |
|
|
+1,5 V |
1,480V |
|
|
VBatt |
3.07V |
|
|
Fan1 Speed |
0 RPM |
|
|
Board Revision |
0 |
|
↑ ↓ → ← :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
SUSV
Hier kann die Sekunden-USV ausgeschaltet werden.
SUSV holds USB
Wenn die SUSV das System puffert, können hier die USB-Port entweder mit versorgt werden oder sie können abgeschaltet werden. Dies ist z.B. wichtig wenn Daten noch auf ein USB-Speichermedium gesichert werden sollen.
SUSV Status
Dieser Wert zeigt den Status der Sekunden-USV an.
n% Cap. (n={0..100}) beschreibt die Kapazität der USV.
State (charging / discharging) beschreibt den Zustand der Sekunden USV.
On Die Digital Temp.
Temperatur im Inneren der CPU.
Temp. Board
Boardtemperatur.
Temp. DDR
Speichertemperatur.
CPU Core
CPU Core Spannung.
SCH Core
CPU VTT Spannung.
CPU VTT
CPU VTT Spannung.
Memory 1.8 V
Spannungsversorgung Speicher mit 1,8 Volt.
+3.3 V
Spannungsversorgung 3,3 Volt.
+5 V
Spannungsversorgung 5 Volt.
+1,5 V
Spannungsversorgung 1,5 Volt.
VBatt
Spannung der Batterie.
Fan1 Speed
0 RPM, da kein Lüfter angeschlossen.
Board Revision
Hardware Version des CPU Boards.