Onboard Device
In diesem Menü werden die Einstellungen für die Audio, Multimedia und LAN-Schnittstellen vorgenommen.
Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
Onboard Device
|
Intel HD Audio Controller |
[Disabled] |
Item Help |
|
USB Client Routing |
[Disabled] |
|
|
SDIO/MMC Controller |
[Disabled] |
|
|
Onboard Lan Controller |
Enabled |
|
|
Console Redirect |
[Disabled] |
|
|
x Serial Port Mode |
115200,8,n,1 |
|
|
x After Boot |
Enabled |
|
|
x Flow Control Signals |
Ignore |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
↑ ↓ → ← :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
Intel HD Audio Controller
Hier kann der interne Audio Controller eingeschaltet werden. Da zur Zeit keine entsprechende Erweiterung implementiert ist, ist diese Funktion ausgeschaltet.
USB Client Routing
Hier kann der zweite USB-Port mit USB-Client-Funktionalität konfiguriert werden.
SDIO/MMC Controller
Hier kann der SDIO / MMC Kontroller ein- bzw. ausgeschaltet werden. In der Regel ist die bei den CX50x0 Geräten die notwendige Hardware nicht bestückt. Daher ist die Funktion abgeschaltet.
Onboard Lan Controller
Die beiden Gigabit-LAN-Port sind immer eingeschaltet.
Console Redirect
Hier kann die Ausgabe des Bootvorgangs auf die serielle Schnittstelle umgeleitet werden. Ist die Funktion eingeschaltet, können die Kommunikationsparameter in den gesperrten Menüs eingestellt werden.
Serial Port Mode
Hier werden Baudrate, Bitanzahl, Parität und Stopbit eingestellt.
After Boot
Hier kann die Konsole auch nach dem Bootvorgang aktiv bleiben. Diese Funktion wird aber nur von wenigen Betriebssystemen unterstützt.
Flow Control Signals
Hier wird die HW-Flow-Kontolle an- bzw. ausgeschaltet.