Advanced Chipset Features
In diesem Menü können Einstellungen zu den Funktionen des Speichers gemacht werden. Dabei sollte vorsichtig vorgegangen werden, da Einstellungen hier die Stabilität des Gesamtsystems beinträchtigen können.
Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
Advanced Chipset Features
|
DRAM Timing Selectable |
[by SPD] |
Item Help |
|
System BIOS Cachable |
[Enabled] |
|
|
Video BIOS Cachable |
[Disabled] |
|
|
|
|
|
|
** On-Chip VGA Setting ** |
|
|
|
On-Chip Video Memory Size |
[128 MB] |
|
|
On-Chip Frame Buffer Size |
[8 MB] |
|
|
Current Configuration |
DVO |
|
|
Boot Type |
DVI |
|
↑ ↓ → ← :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
DRAM Timing Selectable
Unter diesem Untermenü können Sie das optimale Timing für Optionen ein, je nach den von ihnen benutzten Speichermodulen. Konfiguriert werden die Optionen über die Voreinstellung 'By SPD', indem der Inhalt des SPD (Serial Presence Detect )-Gerätes ausgelesen wird. dabei werden im EEPROM kritische Parameter-Infos zu Speichertyp, Größe, Geschwindigkeit, Spannungsinterface und Modulbänke abgespeichert.
System BIOS Cachable
Bei aktivierter Funktion wird das vorhandene BIOS-ROM durch den Cache-Speicher berücksichtigt und bringt dadurch mehr Performance, aber fast nur noch unter DOS und Win3.x. Unter Windows 95/98 bringt diese Option nicht mehr so viel.
Video BIOS Cachable
Wenn Sie diese Option Enabled haben, kann der Cache-Speicher das VIDEO BIOS der Grafikkarte an der Adresse C0000h bis C7FFFh mit berücksichtigen. Sie sollten aber bedenken, dass das Caching Risiken birgt, falls sich im Cache der Code befindet und ein Programm will in den BIOS-Bereich schreiben. Haben Sie diese Option Enabled, müssen Sie gleichzeitig auch die Option Video BIOS Shadow aktivieren. Geschwindigkeitsvorteil unter DOS etwa 40%. Diese Option sollte unter Win.x und DOS auf Enabled stehen, ansonsten sollte Disabled eingestellt werden.
On-Chip Video Memory Size
Mit dieser Option wird die Größe des Videospeichers eingestellt. (128 MB, 256 MB)
On-Chip Frame Buffer Size
Unter dieser Option können Sie den Frame Buffer anpassen. Diverse Einstellmöglichkeiten. Zur Performanceverbesserung können Sie hier die einzelnen Möglichkeiten austesten. Achten Sie auf Systemstabilität und gehen Sie nur schrittweise vor. (1 MB, 4 MB und 8 MB)
Current Configuration
Hier wird die eingestellte Graphik-Konfiguration angezeigt. Bei diesem Gerät ist sie DVO.
Boot Type
Diese Einstellung zeigt die Ausgabequelle für den Bootvorgang. Da die CX50x0 Geräte graphische Ausgaben nur über DVI-I unterstützen, ist diese Einstellung fest auf DVI gesetzt.