CPU Features
In diesem Menü werden die Einstellungen für das Verhalten der CPU bei thermischen Profilen eingestellt.
Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility
CPU Feature
|
Thermal Management |
Disabled |
Item Help |
|
Limit CPUID MaxVal |
[Disabled] |
|
|
C1E Function |
[Disabled] |
|
|
CPU C State Capability |
[Disabled] |
|
|
Execute Disable Bit |
[Enabled] |
|
|
Virtualization Technology |
[Enabled] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
↑ ↓ → ← :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
Thermal Management
Der verwendete Prozessor hat einen Thermalen Monitor. Dieser ist aber zur Gewährleistung der Echtzeit abgeschaltet.
Limit CPUID MaxVal
Diese Option unterstützt Prescott CPUs bei Einsatz eines älteren Betriebssystems. Enabled: Aktivieren Sie diese Option wenn Sie mit einem älteren Betriebssystem arbeiten. Disabled: Deaktivieren Sie das CPUID Limit wenn Sie mit Windows XP arbeiten.
C1E Function
Diese Einstell-Option steht nur bei bestimmten Prozessoren mit C1E (Enhanced Halt State) Funktion zur Verfügung.
CPU C State Capability
Mit dieser Option kann man den tiefsten C-State der CPU einstellen. Im Regelfall sollte DISABLED ausgewählt werden.
DISABLED: Funktion aus
C2 (STOP Grant): CPU clock ist angehalten, APIC-Funktionen laufen weiterhin mit normaler Geschwindigkeit
C4 (Deeper Sleep): CPU Spannung ist reduziert.
C6 (Deep Power Down): CPU Spannung ist bis auf 0 V reduziert.
Execute Disable Bit
Diese Option ist eine Sicherheitseinrichtung, das Ihnen hilft, Ihre CPU und Ihr Betriebssystem gegen arglistige Software zu schützen, die einen Code ausführt der möglicherweise dem BIOS schadet. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die CPU dieses Merkmal unterstützt. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.
Virtualization Technology
Diese Option aktiviert oder deaktiviert die zusätzlichen Hardware-Fähigkeiten von Virtualization-Technologie. Intel Virtualization Technology (Codenamen Vanderpool oder Vanderpool Technology) ist die Implementierung einer Secure Virtual Machine seitens Intel. Die AMD Virtualization oder kurz AMD-V (auch unter dem Codenamen "Pacifica" bekannt) ist eine Technik zur Virtualisierung eines Computers und bezeichnet AMDs Implementierung einer Secure Virtual Machine im Zusammenspiel mit einer IOMMU. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled.