RS422/RS485-Anschlüsse (CX50x0-N031)
Die Systemschnittstelle CX50x0-N031 stellt eine RS422 bzw. RS 485 Schnittstelle, COM1 (X300), bereit. Sie ist auf einer 9-poligen Sub-D Buchsenleiste ausgeführt. Sollte mehr als eine Schnittstelle benötigt werden, so kann das System über den Klemmbus (K- oder E-Bus) Busklemmen (KL/EL6021), die serielle Schnittstellen bereitstellen erweitert werden. Die Pinbelegung wird unten auf der Seite dargestellt.
Die maximale Baudrate auf beiden Kanälen beträgt 115 kBit. Die Einstellung der Schnittstellenparameter erfolgt über das Betriebssystem oder kann aus dem SPS-Programm heraus gesteuert werden.
COM Schnittstelle (Buchse)
PIN | Signal | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
2 | TxD+ | Data-Out + | Transmit 422 |
3 | RxD+ | Data-In + | Receive 422 |
5 | GND | Ground | Ground |
6 | VCC | VCC | +5V |
7 | TxD- | Data-Out - | Transmit 422 |
8 | RxD- | Data-In - | Receive 422 |
Für RS 485 muss Pin 2 und 3 ( Data +) sowie Pin7 und 8 (Data -) verbunden werden.
Einstellung der Schnittstellen Parameter
Die Schnittstelle ist im Auslieferzustand wie folgt parametriert:
Funktion | Status |
|---|---|
Echo on | aus |
Echo off | an |
Auto send on | an |
Always send on | aus |
Auto receive on | an |
Always receive on | aus |
Term on | an |
Term on | an |
Andere Parameter Sollten andere Parameter als die eingestellten benötigt werden, wenden Sie sich bitte an den Service. | ||