LAN-Anschlüsse
LAN Schnittstelle (X000/ X001)
Die CX50x0 Systeme verfügen über 2 unabhängige LAN-Schnittstellen. Beide Ports sind in der Lage Geschwindigkeiten von 10 / 100 / 1000 MBit zu bedienen. Die LEDs an den linken Seiten der RJ45-Buchsen zeigen den Status der LANverbindung an. Die obere LED zeigt an ob der Port mit einem Netzwerk verbunden ist. Ist dies der Fall leuchtet die LED gelb auf. Wenn Datenverkehr auf den Port stattfindet, blinkt die LED. Die untere LED zeigt die Geschwindigkeit der Verbindung an. Ist die Geschwindigkeit 10 oder 100 MBit leuchtet die LED grün. Im Modus 1000 Mbit (Gigabit) leuchtet die LED rot.
PIN |
Signal |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
TD + |
Transmit + |
2 |
TD - |
Transmit - |
3 |
RD + |
Receive + |
4 |
connected |
nicht benutzt |
5 | ||
6 |
RD - |
Receive - |
7 |
connected |
nicht benutzt |
8 |
PIN |
Signal |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
TD + |
Transmit + |
2 |
TD - |
Transmit - |
3 |
RD + |
Receive + |
4 |
connected |
nicht benutzt |
5 | ||
6 |
RD - |
Receive - |
7 |
connected |
nicht benutzt |
8 |
![]() | Unabhängigkeit der Ports Beide Ports sind von einander unabhängig. Anders als bei den CX-System CX1020 und CX9000 ist kein Switch integriert. Für eine Linientopologie ist ein zusätzlicher4 Switch erforderlich. Die unabhängigen Ports lassen sich unterschiedlich konfigurieren: Der obere Port (1) ist als Gigabit IT-Port, Der untere Port (2) ist für EtherCAT-Kommunikationim Auslieferzustand konfiguriert. |