USB-Anschlüsse
USB Schnittstelle (X100 / X101 / X102 / X103):
Die CX50x0 verfügen über 4 unabhängige USB-Schnittstellen. Hier können Tastaturen, Mäuse, Touchscreens und andere Eingabegeräte sowie Datenspeicher angeschlossen werden. Dabei ist aus die Leistungsaufnahme der einzelnen Geräte zu achten: Es können pro Port nicht mehr als 500 mA abgegeben werden.
Die USB Buchse ist vom Typ A. Die USB Schnittstelle entspricht der USB 2.0 Spezifikation.
|
Pin |
Belegung |
Typische Zuordnung |
|---|---|---|
|
1 |
VBUS |
Red |
|
2 |
D- |
White |
|
3 |
D+ |
Green |
|
4 |
GND |
Black |
|
Shell |
Shield |
Drain Wire |