Batteriefach
Unter der Frontklappe des CX50x0 befindet sich das Batteriefach. Nach dem Aufklappen der Frontklappe ist die Öffnung, in der die Halterung der Batterie angebracht ist, sichtbar. Die Batterie kann mit Hilfe eines Schraubenziehers vorsichtig aus dem Halter gehebelt werden und entnommen werden.

Zum Einlegen der Batterie wird die neue Batterie in das Batteriefach geschoben. Dabei ist auf die Polung der Batterie zu achten. Anschließend kann die Frontklappe geschlossen werden. Der Batteriewechsel ist damit abgeschlossen.

Bei der Batterie handelt es sich um eine Typ CR2032 von Panasonic mit folgenden Daten:
|
Batterietyp |
Elektrische Eigenschaften (bei 20° C) |
Standard Belastung |
Abmessungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
nominal Spannung |
Nominal Kapazität |
kontinuierliche Last |
Durchmesser |
Höhe |
Gewicht | |
|
3,0 V |
225 mAh |
0.20 mA |
20.0 mm |
3.20 mm |
3.1 g | |
Hinweis | |
Eine falsch eingesetzte Batterie kann explodieren! Verwenden Sie ausschließlich denselben Batterietyp (CR2032) von Sanyo oder Panasonic. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Plus- und Minuspole der Batterie korrekt eingelegt wird. (Minuspol links)Öffnen Sie die Batterie niemals und werfen Sie die Batterie niemals in ein Feuer.Die Batterie kann nicht wieder aufgeladen werden. |
![]() | Wartung der Batterie Die Batterie muss alle 5 Jahre gewechselt werden. Ersatzbatterien können beim Beckhoff Service bestellt werden. |
