CX5010 - Technische Daten

CX5010 - Technische Daten 1:

Die Grundausstattung des CX5010 enthält eine 128 MB Compact-Flash-Karte. Zwei Ethernet-RJ-45 Schnittstellen, vier USB-2.0 Schnittstellen sowie eine DVI-D Schnittstelle gehören zur Basisausstattung.

Technische Daten

CX5010

Prozessor

Prozessor Intel® Atom™ Z510, 1,1 GHz Taktfrequenz

Interner Flash Speicher

128 MB Compact Flash Karte (optional erweiterbar)

Interner Arbeitsspeicher

512 MB RAM (intern, nicht erweiterbar)

Schnittstellen

2 x RJ 45, 10/100/1000 MBit/s, DVI-D, 4 x USB 2.0

Diagnose LED

1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status

Uhr

interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)

Betriebssystem

Microsoft Windows CE oder Microsoft Windows Embedded Standard

Steuerungssoftware

TwinCAT-PLC-Runtime oder TwinCAT-NC-PTP-Runtime

Spannungsversorgung

24 V DC (-15 %/+20 %)

Stromversorgung

I/O-Klemmen 2 A

Max. Verlustleistung

12 W (einschließlich der Systemschnittstellen)

Spannungsfestigkeit

500 Veff (Versorgung/interne Elektronik)

Abmessungen (H x B x T)

100 mm x 106 mm x 92 mm

Gewicht

ca. 575 g

Betriebs-/Lagertemperatur

-25° C ... +60° C / -40° C ... +85° C

Relative Feuchte

95% ohne Betauung

Vibartions-/Schockfest

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29

EMV-Festigkeit/Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart

IP 20

Weitere Informationen: www.beckhoff.de/CX5010