Architekturübersicht
Die Embedded-PCs der CX50x0 Familie verfügen alle über die gleiche Architektur. Diese ist im Folgenden beschrieben.

Die CX50x0 Embedded-PCs basieren auf der Intel-Atom-Mikroarchitektur, einer von Intel entwickelten Mikroarchitektur. Die in der CX50x0-Familie eingesetzten CPUs sind:
- Intel®AtomTM Z510 (Singlecore)
- Intel®AtomTM Z530 (Singlecore)
Details zu den CPUs können bei Intel nachgelesen werden. Der Graphikcontroller ist in dem Intel® SCH US15W Chipsatz untergebracht. Die beiden EPC Varianten haben damit als Grafikkern den Intel® GMA 500 Kern. Der Speicher ist auch direkt an dem Chipsatz angeschlossen. Es gibt die EPC in zwei Speicherausbaustufen: mit 512MB und optional mit 1GB DDR2 RAM.
In allen CX50x0-EPCs kommt der Intel® SCH US15W Chipset zum Einsatz. Dieser Chip stellt alle benötigten Schnittstellen bereit:
- 4x USB 2.0 (Schnittstellen)
- DVI-D Schnittstelle
- je 1PCIe Lane für den Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controller (zweimal vorhanden)
- LPC-Schnittstelle zum Winbond W83627HG Controller für serielle Schnittstelle (CX50x0-N03x)
- 1 PCIe zum FPGA für K-/E-Bus
- 1 IDE zum Compact-Flash-Karten Interface
Bei den Schnittstellen (USB, DVI, und LAN Ports handelt es sich um Standardschnittstellen. Hier können Geräte, die dem entsprechenden Standard entsprechen, betrieben werden. Als Netzwerk-Controller kommen Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controller zum Einsatz. Es gibt zwei voneinander unabhängige Ports, die beide gigabitfähig sind.
Details zu den einzelnen Systemschnittstellen sind in eigenen Kapiteln beschrieben.