X102 Anschluss (RJ45)

X102 Anschluss (RJ45) 1:

Verwechslung mit Netzwerkanschluss

Über diesen Anschluss wird ein serielles Protokoll zur Kommunikation zwischen Netzteil und Akkupack abgewickelt. An diesem Anschluss darf nur der Akkupack angeschlossen werden.


X102 Anschluss (RJ45) 2:

Über diesen Anschluss wird der Akkupack mit dem Netzteil CX2100-0914 verbunden und von dem Netzteil kontinuierlich überwacht. Informationen zum Ladezustand des Akkupacks werden über diesen Anschluss übermittelt. Für die Verkabelung wird ein RJ45-Patch-Kabel (CAT5) verwendet.

Die LED (LINK) leuchtet, wenn der Akkupack und das Netzteil verbunden sind. Die LED (CHARGE) leuchtet wenn der Akkupack geladen wird.