Sicherheitshinweise
Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Schutz vor Personenschäden und zur Vorbeugung von Sachschäden.
Montage
- Arbeiten Sie nicht an Geräten unter Spannung. Schalten Sie immer die Spannungsversorgung für das Gerät ab bevor Sie es montieren, Störungen beheben oder Wartungsarbeiten durchführen. Sichern Sie das Gerät gegen ein unbeabsichtigtes Einschalten ab.
 - Vermeiden Sie die Verpolung der Daten- und Versorgungsleitungen, da dies zu Schäden an den Geräten führen kann.
 - Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften, die für Ihre Maschine zutreffend sind (z.B. die BGV A 3, Elektrische Anlagen und Betriebsmittel).
 - Beachten Sie die Temperaturgrenzwerte für den Betrieb. Wenn der Akkupack außerhalb dieser Temperaturgrenzwerte betrieben wird, kann der Akkupack Elektrolyt (Säure) verlieren, sich erhitzen oder schlimmstenfalls explodieren.
 - Der Standort des Akkupacks muss ausreichend belüftet werden. Beachten Sie bei Lagerung, Montage und Betrieb die Bestimmungen der VDE 0510Teil 2 / EN 50272-2 bzw. entsprechende nationale Vorschriften.
Der Akkupack kann entzündliche Gase freisetzen, die eine Explosion hervorrufen können, wenn der Akkupack in einem ungelüfteten Raum eingeschlossen ist. - Lagern Sie den Akkupack nicht in einem luftdichten Behälter oder Tasche. Der Akkupack kann entzündliche Gase freisetzen, die explodieren können wenn der Akkupack luftdicht eingeschlossen ist.
 
Kontakt mit Elektrolyt (Säure)
- Wenn Sie mit Elektrolyt (Säure) in Kontakt kommen, spülen Sie die Körperstelle sofort mit Wasser aus.
 
Brandbekämpfung
Löschen Sie den Akkupack mit Trockenlöschmittel, Halon oder CO2.
- Löschen Sie nicht mit Wasser, da sonst Elektrolyt (Säure) herausspritzen kann.
 - Trennen Sie die Stromversorgung.
 - Tragen Sie bei der Brandbekämpfung ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung.
 - Lüften Sie, nachdem Sie den Akkupack gelöscht haben.
 
Sicherheitsaufkleber am Akkupack
Folgender Sicherheitsaufkleber befindet sich auf der rechten Seite des Akkupacks.