Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Akkupack ist ein Ladungsspeicher für das Netzteil CX2100-0914 und ist ausschließlich für den Betrieb mit diesem Netzteil geeignet. Der Akkupack ist für die Montage auf einer Hutschiene vorgesehen.
Bei einem Spannungsausfall versorgt der Akkupack das CPU-Grundmodul und weitere Geräte (z.B. ein Panel) über das Netzteil CX2100-0914 mit Spannung.
Der Akkupack ist für ein Arbeitsumfeld entwickelt, welches der Schutzklasse IP20 genügt. Es besteht Fingerschutz und Schutz gegen feste Fremdköper bis 12,5 mm, jedoch kein Schutz gegen Wasser.
Stellen Sie die volle Funktionalität sicher und wechseln Sie den Akkupack nach fünf Jahren.
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- Benutzen Sie den Akkupack entsprechend der Technischen Daten, ansonsten kann Elektrolyt (Säure) austreten, der Akkupack heiß werden oder schlimmstenfalls explodieren.
 - Der Akku im Akkupack darf nicht ausgebaut werden und unabhängig vom Gehäuse betrieben werden.
 - Verwenden Sie den Akkupack nicht länger als 5 Jahre.