Lagerung
| |
Brand- und Explosionsgefahr Der Akkupack kann entzündliche Gase freisetzen, die Brände oder schlimmstenfalls eine Explosion hervorrufen. |
Beachten Sie folgende Lagerbedingungen, um die Lebensdauer des Akkupacks zu erhalten:
- Lagern Sie den Akkupack im geladenen Zustand ein.
- Entfernen Sie die Sicherung aus dem Akkupack.
- Lagern Sie den Akkupack bei Raumtemperatur oder darunter.
- Lagern Sie den Akkupack nicht in staubiger Umgebung, bei hoher Luftfeuchte oder an einem Standort mit hoher Vibration.
Wenn der Akkupack 3 Monate oder länger eingelagert wird, muss der Akkupack in regelmäßigen Abständen wieder aufgeladen werden.
Lagertemperatur | Wieder aufladen nach |
|---|---|
Unter 20°C | 12 Monaten |
20°C bis 30°C | 9 Monaten |
20°C bis 40°C | 6 Monaten |
Laden Sie den Akkupack nach spätestens 12 Monaten wieder auf. Vermeiden Sie eine Tiefenentladung des Akkupacks.
Zeitraum | Ladung des Akkupacks (%) |
|---|---|
nach 3 Monaten | 91 % Ladung |
nach 6 Monaten | 82 % Ladung |
nach 12 Monaten | 64 % Ladung |