LEDs des Akkupacks
Datenverbindung zwischen Netzteil und Akkupack
Die rechte LED zeigt die Verbindung zwischen Netzteil und Akkupack an. Erlischt sie, besteht keine Kommunikation zwischen Netzteil und Akkupack.
Die linke LED leuchtet grün auf, wenn der Akkupack geladen wird. Sie erlischt wenn die Spannung einbricht.
Ladestatus des Akkupacks

Wird der Knopf links neben der Ladeanzeige im angeschlossenen Zustand gedrückt, leuchten die 10 LEDs entsprechend der Ladung des Akkupacks (rot, gelb und grün). Nach kurzer Zeit erlischt die Anzeige wieder.
Ab Hardwarestand > 1.1 hat der Knopf auf dem Akkupack neben der Ladeanzeige noch zusätzliche Funktionen:
- Ist das System abgeschaltet oder ist der Akku nicht mit einem Netzteil verbunden, so leuchten die 10 LEDs der Reihe nach auf, sobald der Knopf gedrückt gehalten wird. Dies signalisiert die Funktionsbereitschaft des Akkupacks.
- Die Anzeige blinkt, wenn die Sicherung im Akkupack defekt oder nicht eingelegt ist.
- Bei einem Firmware-Update leuchten 4 LEDs solange das Update läuft.