Auf Tragschiene montieren
| |
Überhitzung Es kann Elektrolyt (Säure) austreten und ein Brand entstehen, wenn der Akkupack überhitzt. Betreiben Sie den Akkupack nur bei Umgebungstemperaturen bis 50°C. Sorgen Sie für |
Einbaulage
Aufgrund des Gewichts und der Tragschienenbefestigung muss der Akkupack waagerecht montiert werden. Auf diese Weise wird der Akkupack optimal und sicher befestigt.
Unzulässige Einbaulagen
Es ist nicht zulässig den Akkupack senkrecht auf der Hutschiene zu montieren. Durch Erschütterungen und Vibrationen in Verbindung mit dem Gewicht des Akkupacks kann sich sonst der Akkupack bewegen oder schlimmstenfalls von der Hutschiene rutschen.
Auf Tragschiene montieren
Montieren Sie den Akkupack CX2900-0192 auf eine Tragschiene vom Typ TS35/15.
Achten Sie auf eine ausreichende Befestigung der Tragschiene an der Schaltschrankrückwand. Es ist nicht möglich den Akkupack auf eine Tragschiene vom Typ TS35/7.5 zu montieren.
Montieren Sie den Akkupack wie folgt:
- 1. Kippen Sie den Akkupack und hängen ihn zuerst von unten auf die Tragschiene.
- 2. Richten Sie den Akkupack wieder auf, damit sich die oberen Halterungen des Akkupacks auf die obere Kante der Tragschiene einhängen.
- 3. Ziehen Sie die vier Schrauben an, damit der Akkupack auf der Tagschiene fixiert wird.
- Sie haben den Akkupack sicher und erfolgreich montiert, wenn der Akkupack senkrecht auf der Tragschiene hängt und alle vier Schrauben fixiert wurden.