Technische Daten
Abmessungen
Technische Daten | CX2900-0192 |
|---|---|
Gehäuse | Metallgehäuse zur Montage auf Hutschiene TS35x15 2.3 |
Spannungsversorgung | über Netzteil CX2100-0914 |
Leitungsquerschnitt | 1,5 mm² |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgung/interne Elektronik) |
Kapazität | 12 V, 3,4 Ah (20 h Entladung) 12 V, 3,1 Ah (10 h Entladung) 12 V, 2,8 Ah (3 h Entladung) 12 V, 2,3 Ah (1 h Entladung) |
Sicherung | 10 A F / FF (flink oder super flink) |
Anschlussart | RJ45, 3 polige Buchse |
Externe Versorgung | max. 48 W |
Diagnose-LED | 1x Charge, 1x Link, 1x Power-Check |
Abmessungen (B x H x T) | 163 mm x 90 mm x 85 mm |
Gewicht | ca. 2100g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -0...+50 °C/0...+50 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |
Zulassungen | CE |
Laufzeiten ohne Spannungsversorgung vom Netzteil (Selbstentladung).
Der aufgeladene Akkupack hat folgende Laufzeiten mit Hardwarestand 1.0
- 4 – 6 Wochen.
- 40 – 60 Wochen, wenn die Sicherung aus dem Akkupack entfernt wurde.
Der aufgeladene Akkupack hat folgende Laufzeiten ab Hardwarestand 1.1
- 40 – 60 Wochen.