CX2550-0279 - Technische Daten
Das Systemmodul CX2550-0279 überträgt USB-Signale nach dem USB-2.0-Standard (high speed, max 480 Mbit/s).
Technische Daten | CX2550-0279 |
---|---|
Schnittstellen | 1 x USB Extended 2.0 |
Anschlussart | RJ 45 Buchse |
Eigenschaften | Übertragung von USB2.0 bis max. 50 m via CAT-5e Kabel |
Diagnose-LED | 1 x Power, 1 x Host, 1 x Activity, 1 x Link |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx) |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 99 mm x 54,5 mm |
Gewicht | ca. 190 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25° C ... +60° C / -40° C ... +85° C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations-/Schockfest | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |
Weitere Informationen: www.beckhoff.de/CX2000