USB-Anschlüsse
RJ 45 Schnittstelle (X179) für CX2550-0179:
EtherCAT Kabel der Kategorie CAT5e.
|
PIN |
Signal |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
15 V |
15 V + |
|
2 |
GND |
Ground |
|
3 |
TX |
USB TX |
|
4 |
RX |
USB RX |
|
5 |
RX |
USB RX |
|
6 |
TX |
USB TX |
|
7 |
15 V |
15 V + |
|
8 |
GND |
Ground |
Die LEDs der RJ 45 Buchsen sind redundant auf die unteren Diagnose-LEDs ausgeführt.
RJ 45 Schnittstelle (X279) für CX2550-0279:
EtherCAT Kabel der Kategorie CAT5e.
|
PIN |
Beschreibung |
|---|---|
|
1 |
MX0+ |
|
2 |
MX0- |
|
3 |
MX1+ |
|
4 |
MX1- |
|
5 |
MX2+ |
|
6 |
MX2- |
|
7 |
MX3+ |
|
8 |
MX3- |
Die LEDs der RJ 45 Buchsen sind redundant auf die unteren Diagnose-LEDs ausgeführt.