CX2550-0179 - Technische Daten
Das Systemmodul CX2550-0179 überträgt USB-Signale nach dem USB-1.1-Standard (full speed, max. 12 MBit/s).
Technische Daten | CX2550-0179 |
|---|---|
Schnittstellen | 1 x USB Extended 1.1 |
Anschlussart | RJ 45 Buchse |
Eigenschaften | Übertragung von USB1.1 bis max. 50 m via CAT-5e Kabel |
Diagnose-LED | 1 x Power, 1 x Speed, 1 x +15V, 1 x Suspend |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx) |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 99 mm x 54,5 mm |
Gewicht | ca. 190 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25° C ... +60° C / -40° C ... +85° C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations-/Schockfest | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |
Weitere Informationen: www.beckhoff.de/CX2000