Systemübersicht
 
 
CX2550-0x79 Systemmodule USB Verlängerung
Die Systemmodule CX2550-0x79 sind Ansteckmodule für die Embedded-PC-Serie CX2000. Sie dienen zur Übertragung von USB-Signalen über eine CAT-5e-Leitung bis zu Entfernungen von max. 50 m. Das Systemmodul CX2550-0179 überträgt USB-Signale nach dem USB-1.1-Standard (full speed, max. 12 MBit/s), das Systemmodul CX2550-0279 überträgt USB-Signale nach dem USB-2.0-Standard (high-speed, max. 480 MBit/s). Beide Module können an der rechten Seite einer CX20x0-CPU angesteckt werden und platzieren sich zwischen Netzteil und CPU. Die interne Anbindung erfolgt an einen USB-Port der CX20x0-CPU; es werden also keine PCI-Express-Ressourcen benötigt oder verbraucht. Für den Betrieb werden keine zusätzlichen Treiber benötigt, da eine für das Betriebssystem völlig transparente Signalumformung und Weiterleitung der USB-Signale auf elektrischer Ebene erfolgt.
 Die Module CX2550-0179 und CX2550-0279 erlauben den direkten Anschluss von Beckhoff Control Paneln mit USB-Extended-Schnittstelle. Das Systemmodul CX2550-0179 eignet sich zum Anschluss der Beckhoff-Control-Panel-Serien CP69xx und CP79xx mit USB-Extended-1.1-Anschluss. Das Systemmodul CX2550-0279 eignet sich zum Anschluss der Beckhoff-Control-Panel-Serien CP29xx und CP39xx mit USB-Extended-2.0-Anschluss.