Erweiterungsmodul an das CX20x0-System montieren
![]() | Beschädigung der Kontakte Bei nicht korrekter Montage können die Kontakte der Erweiterungsmodule beschädigt werden. Die Erweiterungsmodule dürfen nur rechts an das CPU-Grundmodul angesteckt werden. |
Es können maximal zwei Erweiterungsmodule an das CPU-Grundmodul über den internen PCI-Express-Bus angesteckt werden. Das Erweiterungsmodul ist im Auslieferungszustand mit einer Schutzkappe für den Busverbinder versehen.
Verbinden Sie das Erweiterungsmodul mit dem CPU-Grundmodul, bevor Sie weiter fortfahren.
Voraussetzungen für diesen Arbeitsschritt:
- Beenden Sie die Software und fahren Sie die CX20x0-Hardwarekonfiguration herunter.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung ab.
Montieren Sie das Erweiterungsmodul wie folgt:
- 1. Stecken Sie einen Schraubendreher in eine Vertiefung an der kurzen Seite der Schutzkappe und hebeln diese auf.
- 2. Entfernen Sie die Schutzkappe, damit der Busverbinder freiliegt.
- 3. Falls Sie bereits ein Netzteil angesteckt haben, müssen Sie das Netzteil zuerst vom CPU-Grundmodul lösen.
- 4. Stecken Sie das Erweiterungsmodul an der rechten Seite an das CPU-Grundmodul und dann an das Netzteil.
- 5. Das Modul rastet hörbar am CPU-Grundmodul und am Netzteil ein.
- Sie haben das Erweiterungsmodul erfolgreich montiert, wenn die einzelnen Module gerade und bündig angesteckt wurden.
Als nächstes können Sie die Riegelclips montieren und die Verriegelung der Module auf diese Weise verstärken.