Demontieren und entsorgen
![]() | Elektrische Spannung Eine eingeschaltete Spannungsversorgung kann während der Montage zu Schäden an Geräten führen. Schalten Sie die Spannungsversorgung für die Geräte während der Montage ab. |
![]() | Verkabelung Notieren Sie sich die Beschaltung, wenn Sie die Verkabelung mit einem anderen Gerät wieder herstellen wollen. |
Die Embedded-PC-Serie CX2000 ist ein modulares System und ermöglicht es einzelne Module unkompliziert zu wechseln oder zu demontieren. In diesem Kapitel wird gezeigt, wie Sie Geräte der Embedded-PC-Serie CX2000 demontieren.
Voraussetzungen für diesen Arbeitsschritt:
- Beenden Sie die Software und fahren Sie die CX20x0-Hardwarekonfiguration herunter.
- Entfernen Sie die Stromversorgung.
Demontieren Sie die Geräte wie folgt:
- 1. Entfernen Sie die Verkabelung vom CPU-Grundmodul, den evtl. angeschlossenen Systemschnittstellen und den Erweiterungsmodulen.
- 2. Entfernen Sie die Verkabelung von der ersten Klemme neben dem Netzteil.
- 3. Ziehen Sie an der orangefarbenen Lasche und ziehen Sie damit die Klemme nach vorne heraus.
- 4. Lösen Sie die Hutschienenbefestigung, indem Sie die Haken mit einem Schraubendreher nach außen drücken.
- 5. Ziehen Sie an der orangefarbenen Lasche, die sich am Netzteil befindet, und nehmen Sie das Gerät vorsichtig von der Hutschiene.
Als nächstes können Sie die Riegelclips entfernen, um die Verriegelung der Module zu lösen.
Demontage der Riegelclips
Soll die Baugruppe wieder zerlegt werden, so muss die Baugruppe erst von der Trageschiene entfernt werden. Danach können Sie die Riegelclips mit Hilfe eines Schraubendrehers entfernen.
Demontieren Sie die Riegelclips wie folgt:
- Heben Sie die Riegelclips mit Hilfe eines Schraubendrehers an und nehmen Sie die Riegelclips heraus.
Sind die Riegelclips erfolgreich demontiert, können die Module wieder voneinander getrennt werden.
Entsorgung
Zur Entsorgung muss das Gerät auseinandergebaut und vollständig zerlegt werden.
Elektronikbestandteile sind entsprechend der nationalen Elektronikschrottverordnung zu entsorgen