Ein- und Ausschalten
Einschalten
Die Stromversorgung des CPU-Grundmoduls und des Erweiterungsmoduls erfolgt über das Netzteil. Beim Anschluss des Netzteils an die Stromversorgung startet das CPU Grundmodul und das Erweiterungsmodul automatisch.
Nähere Informationen, wie Sie das Netzteil an die Stromversorgung anschließen, finden Sie in folgenden Dokumentationen:
http:\\beckhoff.de
|
Dokumentationstitel |
|---|
|
CX20x0 Hardware-Beschreibung |
|
CX2100-00x4 Netzteil für CX20x0 |
|
CX2100-09x4 USV-Netzteil für CX20x0 |
Erstes Einschalten
Wenn Sie den PC das erste Mal einschalten, wird das vorinstallierte Betriebssystem (optional) gestartet.
Ausschalten
Die laufende Steuerungssoftware, wie sie typischerweise auf EmbeddedPCs eingesetzt wird, sollte ordnungsgemäß angehalten bzw. beendet werden. Ein Benutzer, der die Software nicht beenden darf, darf auch nicht den EmbeddedPC abschalten. Durch das Abschalten bei laufender Software können Daten auf der Festplatte verloren gehen.
Ist die Software beendet, kann das Betriebssystem heruntergefahren werden. Erst danach sollte die Stromversorgung unterbrochen werden. Wird die Stromversorgung des Netzteils ausgeschaltet, so werden auch das CPU-Grundmodul und das Erweiterungsmodul ausgeschaltet.