CX2550-0010 - Technische Daten
Abmessungen
Technische Daten
|
Technische Daten |
CX2550-0010 |
|---|---|
|
Schnittstellen |
SATA |
|
Anschlussart |
CFast-Einschub |
|
Spannungsversorgung |
über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx) |
|
Abmessungen (B x H x T) |
24 mm x 99 mm x 91 mm |
|
Gewicht |
ca. 280 g (ohne Speichermedium) |
|
Betriebs-/Lagertemperatur |
-25° C ... +60° C / -40° C ... +85° C |
|
Relative Feuchte |
95% ohne Betauung |
|
Vibrations-/Schockfest |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
|
EMV-Festigkeit/-Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
|
Schutzart |
IP 20 |