Systemübersicht
CX2550-00x0 Erweiterungsmodule
Die Erweiterungsmodule des Typs CX2550-xxxx für die CX2000-Familie werden rechts über einen hochpoligen Stecker an das CPU-Grundmodul angesteckt und sind intern per PCI-Express angebunden. Maximal zwei Module können an das CPU-Grundmodul angesteckt werden, sodass insgesamt bis zu drei Speichermedien zur Verfügung stehen. Diese Erweiterungsmöglichkeit bietet den Vorteil, dass beim Einsatz von mehr als einem Speichermedium ein RAID-System eingerichtet werden kann.
Das Erweiterungsmodul CX2550-0020 hat einen 2½-Zoll-Einschub, der HDD/-SSD Speichermedien bis 9,5 mm Dicke aufnehmen kann. Die Speichermedien werden frontal mithilfe eines Einschubrahmens montiert, was einen schnellen und unkomplizierten Austausch der Speichermedien ermöglicht. Geschützt wird das Speichermedium durch die aufsteckbare Abdeckkappe, die mit dem Gehäuse des Moduls verriegelt. Der interne SATA-6G-Port bietet auch für neueste SSD-Speichermedien ausreichend Bandbreite.
Das Erweiterungsmodul CX2550-00100 hat einen CFast-Einschub, der CFast-Karten aufnehmen kann. Es können maximal zwei CX2550-0010-CFast-Module angesteckt werden, sodass insgesamt bis zu drei CFast-Slots zur Verfügung stehen