Feldbusmodul an CX20x0 montieren

Feldbusmodul an CX20x0 montieren 1:

Beschädigung der Kontakte

Bei nicht korrekter Montage können die Kontakte der Feldbusmodule beschädigt werden.

Die Feldbusmodule dürfen nur links an das CPU-Grundmodul angesteckt werden.

Es können maximal vier Feldbusmodule an das CPU-Grundmodul über den internen PCI-Express-Bus angesteckt werden. Das Feldbusmodul ist im Auslieferungszustand mit einer Schutzkappe für den Busverbinder versehen.
Verbinden Sie das Erweiterungsmodul mit dem CPU-Grundmodul, bevor Sie weiter fortfahren.

Voraussetzungen für diesen Arbeitsschritt:

Montieren Sie das Feldbusmodul wie folgt:

1. Stecken Sie einen Schraubendreher in eine Vertiefung an der kurzen Seite der Schutzkappe und hebeln diese auf.
Feldbusmodul an CX20x0 montieren 2:
2. Entfernen Sie die Schutzkappe, damit der Busverbinder freiliegt.
3. Stecken Sie das Feldbusmodul an der linken Seite an das CPU-Grundmodul.
Feldbusmodul an CX20x0 montieren 3:
4. Das Modul rastet hörbar am CPU-Grundmodul ein.
Feldbusmodul an CX20x0 montieren 4:
Sie haben das Feldbusmodul erfolgreich montiert, wenn die einzelnen Module gerade und bündig angesteckt wurden.
Als nächstes können Sie die Riegelclips montieren und die Verriegelung der Module auf diese Weise verstärken.