Upload der Konfiguration
Während des Betriebs kann der PROFIBUS per ADS-Readnach neuen Geräten gescannt werden:
ADS-Read-Parameter  | Bedeutung  | 
|---|---|
Net-ID  | Net-ID des Masters (siehe Karteireiter ADS des Devices)  | 
Port  | 200  | 
IndexGroup  | 0x00yyF830 (yy = Stationsadresse, Beckhoff-Geräte liefern die gleichen Informationen wie Fremd-Geräte)  | 
IndexOffset  | 0  | 
Length  | 1538  | 
Data  | Konfigurationsdaten des Slaves  | 
Falls es sich um Fremdgeräte handelt oder in der IndexGroup angegeben ist, dass sich Beckhoff-Geräte genauso verhalten sollen wie Fremd-Geräte, werden die folgenden Informationen in der ADS-Read-Response zurückgeliefert:
Offset  | Beschreibung  | 
|---|---|
0 -1  | 1  | 
2 - 7  | DP-Diagnosedaten Byte 0-5 (siehe: Slave-Diagnose)  | 
8 - 251  | DP-Konfigurationsdaten (CfgData)  |