Individuelle Diagnosedaten

Die Steuerung ermöglicht Ihnen aus der PLC heraus Diagnose-Daten zu verschicken. So können Sie sich Ihre eigene Diagnose Mitteilung für den Master schreiben und diese Individuell mit Daten füllen (s. u. Gerätespezifische Diagnosedaten).

DP-Diagnosedaten (DiagData)

Individuelle Diagnosedaten 1:

Übertragung des Diagnose-Telegramms

Ein Diagnose-Telegramm wird erst dann zur Steuerung übertragen, wenn sich die Diagnose-Daten geändert haben.

Die DP-Diagnosedaten bestehen aus 6 Bytes DP-Standard-Diagnose und bis zu 238 Bytes gerätespezifischen Diagnosedaten.

Wenn sich die DP-Diagnosedaten ändern, meldet das der Slave dem Master, der die geänderten Diagnosedaten in der Regel daraufhin automatisch abholt. Die DP-Diagnosedaten sind also nicht in Echtzeit zu den DP-Prozessdaten, sondern immer erst einige Zyklen später in der Steuerung.

In TwinCAT werden die DP-Diagnosedaten per ADS von der DP-Master-Anschaltung ausgelesen

DP-Standard-Diagnosedaten

Offset

Bedeutung

0x00.0

StationNonExistent:  Slave beim letzten Telegramm nicht geantwortet

0x00.1

StationNotReady: Slave verarbeitet noch das Set_Prm bzw. Chk_Cfg-Telegramm

0x00.2

CfgFault: Slave meldet einen Konfigurationsfehler

0x00.3

ExtDiag: Extended DiagData sind vorhanden und gültig

0x00.4

NotSupported: Slave unterstützt ein Feature nicht, das mit Set_Prm oder Global_Control gefordert wurde

0x00.5

InvalidSlaveResponse: Slave antwortet nicht DP-konform

0x00.6

PrmFault: Slave meldet einen Parametrierfehler

0x00.7

MasterLock: Slave ist im Datenaustausch mit einem anderen Master

0x01.0

PrmReq: Slave muß neu parametriert und konfiguriert werden

0x01.1

StatDiag: Slave meldet statische Diagnose bzw. Applikation des DPV1-Slave noch nicht bereit für den Datenaustausch

0x01.2

PROFIBUS-DP-Slave

0x01.3

WdOn: DP-Watchdog ist eingeschaltet

0x01.4

FreezeMode: DP-Slave ist im Freeze-Mode

0x01.5

SyncMode: DP-Slave ist im Sync-Mode

0x01.6

reserviert

0x01.7

Deactivated: DP-Slave wurde deaktiviert

0x02.0

reserviert

0x02.1

reserviert

0x02.2

reserviert

0x02.3

reserviert

0x02.4

reserviert

0x02.5

reserviert

0x02.6

reserviert

0x02.7

ExtDiagOverflow: zu viele Extended DiagData vorhanden

0x03

MasterAdd: Stationsadresse des Masters, der mit dem Slave Datenaustausch macht

0x04,0x05  

IdentNumber

ab 0x06  

gerätespezifische Diagnosedaten (Extended DiagData)

Gerätespezifische Diagnosedaten

Individuelle Diagnosedaten 2:

Übertragung von anwenderspezifischen Diagnose-Daten

Im Byte[0] der Daten muss eine 0x08 stehen. Byte[1..5] werden vom CX überschrieben. Ab Byte 6 können Ihre eigenen Diagnose-Daten stehen. Achten Sie bei Ihren eigenen Diagnose Daten auf die Einhaltung der PROFIBUS-Norm für Anwenderspezifische Diagnose.

Für das absetzen der Diagnose Daten wird der ADSWRITE Baustein verwendet. Die aktuelle DP-Diagnose, wie sie auf den Bus gesendet wird kann per ADSREAD gelesen werden. Achten Sie beim Lesen darauf, dass sie 6 Byte (die PROFIBUS Standard DP-Diagnose) mitberücksichtigen müssen, d.h. 6 Byte mehr auslesen, als Sie geschrieben haben. Die ADS Parameter sind mit dem Lesen identisch.

Eingangsparameter

Beschreibung

NETID

lokale NetId des Profibus Device

PORT Nummer

0x1000+Slave Adresse

IDXGRP

16#F481

IDXOFFS

0

LEN

max. 244

SRCADDR

Pointer auf die Diagnose Daten