Profibus-Anschluss
Neunpoliger D-Sub
Pin 6 überträgt 5 VDC und Pin 5 GND für den aktiven Abschlusswiderstand. Diese dürfen auf keinen Fall für andere Funktionen benutzt werden, da dies zu Zerstörung des Gerätes führen kann.
Pin 3 und Pin 8 übertragen die Signale des PROFIBUS. Diese dürfen auf keinen Fall getauscht werden, da sonst die Kommunikation gestört ist.
Die Profibus Busleitung wird über einen 9poligen D-Sub mit folgender Belegung angeschlossen:
Pin | Belegung |
|---|---|
1 | Schirmung |
2 | nicht benutzt |
3 | RxD/TxD-P |
4 | nicht benutzt |
5 | GND |
6 | +5VDC |
7 | nicht benutzt |
8 | RxD/TxD-N |
9 | nicht benutzt |
Leitungsfarben
PROFIBUS Leitung | D-Sub |
|---|---|
B rot | Pin 3 |
A grün | Pin 8 |