Technische Daten
Technische Daten | CX2500-1061 |
|---|---|
Schnittstellen | 1 x Ethernet |
Chipsatz | Intel®-Ethernet-Controller I210 |
Übertragungsraten | 10/100/1000 MBit/s mit Power-over-Ethernet (PoE) |
Anschlussart | 1 x RJ45 |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx) |
PoE-Klasse | 0, 1, 2, 3 und 4 nach PoE-Standard IEEE 802.3af-2003 |
max. PoE-Leistungsabgabe | 15,4 W |
max. Leistungsaufnahme | 3 W |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 99 mm x 54,5 mm |
Gewicht | ca. 208 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |