Technische Daten
Technische Daten | CX2500-1060 |
|---|---|
Schnittstellen | 2 x Ethernet, 10/100/1000 MBit/s |
Ethernet Controller | Intel®-Ethernet-Controller I210 |
Anschlussart | 2 x RJ45 |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx) |
max. Verlustleistung | 3 W |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgung/interne Elektronik) |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 99 mm x 54,5 mm |
Gewicht | ca. 195 g |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25° C ... +60° C / -40° C ... +85° C |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |