Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Ethernetmodul CX2500-1060 ist ein Erweiterungsmodul für die Embedded-PC-Serien CX20xx, CX52x0, CX53x0 und CX56x0. Das Erweiterungsmodul CX2500-1060 wird verwendet, um weitere Schnittstellen in das System zu integrieren und wird links über einen hochpoligen Stecker an das CPU-Grundmodul angesteckt. Bei der CX20xx-Serie können bis zu vier Erweiterungsmodule in beliebiger Reihenfolge angesteckt werden, während bei den Serien CX52x0, CX53x0 und CX56x0 jeweils nur ein Erweiterungsmodul angesteckt werden kann.
Das Erweiterungsmodul ist zusammen mit einem Embedded-PC für den Einbau in einen Schaltschrank oder Klemmenkasten vorgesehen und erfüllt die Schutzart IP20. Dies bedeutet:
- Es besteht Fingerschutz und Schutz gegen feste Fremdkörper bis 12,5 mm.
- Es besteht kein Schutz gegen Wasser.
Der Betrieb der Geräte in nasser und staubiger Umgebung ist nicht gestattet, sofern nicht anders angegeben. Die angegebenen Grenzwerte für elektrische- und technische Daten müssen eingehalten werden.
Das Erweiterungsmodul ist nicht für den Betrieb in folgenden Bereichen geeignet:
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- In explosionsgefährdeten Bereichen.
- In Bereichen mit einer aggressiven Umgebung, die z.B. mit aggressiven Gasen oder Chemikalien angereichert ist.
- Im Wohnbereich. Im Wohnbereich müssen die entsprechenden Normen und Richtlinien für Störaussendungen eingehalten und die Geräte in Gehäuse oder Schaltkästen mit entsprechender Schirmdämpfung eingebaut werden.