Montage der Systemschnittstelle an das CX20x0-System
Öffnen der PCI-Express-Bus Abdeckung
Die Systemschnittstellen für das CX20x0-System werden über den internen PCI-Express-Bus angeschlossen. Dieser ist mit einer Schutzkappe versehen. Diese Kappe kann mit Hilfe eines Schraubendrehers entfernt werden. Dazu wird mit einem Schraubendreher in eine Vertiefung in der kurzen Seite (siehe Abbildung) gefasst und die Kappe abgehebelt. Dann liegt der Busverbinder wie in der Abbildung frei.

Liegt der Busverbinder frei, können Sie das Modul an der linken Seite anstecken.

Das Modul rastet hörbar ein.

Weitere Module werden in der gleichen Weise mit dem System verbunden. Sind alle Module mit dem System verbunden, können Sie das System als Block auf die Hutschiene setzen. Details hierzu stehen im Kapitel Tragschienenmontage.
![]() | Maximale Anzahl von Systemschnittstellen Es können maximal vier Systemschnittstellen auf der linken Seite des Systems angebaut werden. |