Ethernet-Schnittstellen (X620, X621)

Die beiden Ethernet-Schnittstellen sind unabhängig voneinander und es ist kein Switch integriert. Die unabhängigen Ethernet-Schnittstellen können unterschiedlich konfiguriert werden. Beachten Sie, dass für eine Linientopologie ein zusätzlicher Switch erforderlich ist.

Ethernet-Schnittstellen (X620, X621) 1:Abb.2: Ethernet-Schnittstelle (X620, X621)

Beide Ethernet-Schnittstellen erreichen Geschwindigkeiten von 10/100/1000/2500 MBit/s. Die LEDs auf der linken Seite der Schnittstellen zeigen den Verbindungsstatus an. Die obere LED (LINK/ACT) zeigt an, ob die Schnittstelle mit einem Netzwerk verbunden ist. In diesem Fall leuchtet die LED grün. Werden Daten über die Schnittstelle übertragen, blinkt die LED.

Die untere LED (SPEED) zeigt die Geschwindigkeit der Verbindung an. Bei einer Geschwindigkeit von 10/100 MBit/s leuchtet die LED nicht. Bei einer Geschwindigkeit von 1000 Mbit/s leuchtet die LED orange. Bei 2500 MBit/s leuchtet die LED grün.

Unter TwinCAT 4024 unterstützt das Modul Geschwindigkeiten bis 1 GBit/s. Für den Betrieb mit 2,5 GBit/s muss der Treiber für die Schnittstellen vom Beckhoff-Echtzeittreiber auf den Intel-Treiber umgestellt werden. Ab TwinCAT 4026 ist ein neuer Treiber integriert, der eine Unterstützung bis 2,5 GBit/s ermöglicht. Eine Umstellung auf den Intel-Treiber ist dann nicht mehr notwendig.

Ethernet-Schnittstelle X620 und X621, PIN-Belegung.

PIN

Signal

Beschreibung

1

T2 +

Paar 2

2

T2 -

3

T3 +

Paar 3

4

T1 +

Paar 1

5

T1 -

6

T3 -

Paar 3

7

T4 +

Paar 4

8

T4 -

Anzeige im Device Manager

Im Device Manager werden die Ethernet-Schnittstellen standardmäßig wie folgt bezeichnet:

Ethernet-Schnittstellen (X620, X621) 2:Abb.3: Bezeichnung Ethernet-Schnittstellen im Device Manager.

Jumbo-Frames

Standardisierte Ethernet-Frames haben eine Größe von 1518 Byte. Ethernet-Frames die größer als 1518 Byte sind, werden als Jumbo-Frames bezeichnet. Typischerweise werden Jumbo-Frames verwendet, um große Datenmengen zu übertragen. Für einige Anwendungen, wie z.B. für Videokameras können Jumbo-Frames sinnvoll sein.

Voraussetzungen:

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie den Device Manager.
2. Klicken Sie doppelt auf eine Schnittstelle und danach auf die Registerkarte Advanced.
Ethernet-Schnittstellen (X620, X621) 3:
3. Klicken Sie unter Property auf Jumbo Packet und unter Value auf die Option 4088 Bytes oder 9014 Bytes.