Technische Daten
Technische Daten  | CX2500-0062  | 
|---|---|
Schnittstellen  | 2 x Ethernet  | 
Chipsatz  | Intel®-Ethernet-Controller I226  | 
Übertragungsraten  | 10/100/1000/2500 MBit/s  | 
Anschlussart  | 2 x RJ45  | 
Spannungsversorgung  | über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx)  | 
Betriebssystem  | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit  | 
max. Leistungsaufnahme  | 3 W  | 
Abmessungen (B x H x T)  | 24 mm x 99 mm x 54,5 mm  | 
Gewicht  | ca. 195 g  | 
Relative Feuchte  | 95% ohne Betauung  | 
Betriebs-/Lagertemperatur  | -25° C ... +60° C / -40° C ... +85° C  | 
Vibrations-/Schockfestigkeit  | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27  | 
EMV-Festigkeit/Aussendung  | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4  | 
Schutzart  | IP20  |