Produktübersicht

Das Modul CX2500-0062 stellt zwei unabhängige Ethernet-Schnittstellen zur Verfügung. Der eingesetzte Intel®-i226-Ethernet-Controller unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 2,5 GBit/s. Damit ist das Modul für Anwendungen interessant, die besonders hohe Datenraten und kurze Reaktionszeiten erfordern.

Die Erweiterungsmodule werden auf der linken Seite des CPU-Grundmoduls über einen hochpoligen Stecker angeschlossen. Maximal zwei CX2500-0062 Module können in beliebiger Reihenfolge an die CX20xx Serie angesteckt werden. Bei der CX52x0, CX53x0 oder CX56x0 Serie kann maximal ein Modul angesteckt werden und nur der obere Port des Moduls genutzt werden kann, da die CX52x0, CX53x0 und CX56x0 linksseitig nur eine PCI Express® Lane bereitstellen.

Lieferumfang

Das Erweiterungsmodul wird standardmäßig mit einer Schutzkappe für den linken hochpoligen Stecker und zwei Gehäuse-Verriegelungsclips ausgeliefert. Die Gehäuse-Verriegelungsclips werden verwendet, um das Gehäuse des Erweiterungsmoduls und des Embedded-PCs nach der Montage sicher miteinander zu verriegeln.