Systemmodul an CX20x0 montieren
![]() | Beschädigung der Kontakte Bei nicht korrekter Montage können die Kontakte der Systemmodule beschädigt werden. Die Systemmodule dürfen nur links an das CPU-Grundmodul angesteckt werden. |
Es können maximal vier Systemmodule an das CPU-Grundmodul über den internen PCI-Express-Bus angesteckt werden. Das Systemmodul ist im Auslieferungszustand mit einer Schutzkappe für den Busverbinder versehen.
Verbinden Sie das Systemmodul mit dem CPU-Grundmodul, bevor Sie weiter fortfahren.
Voraussetzungen für diesen Arbeitsschritt:
- Beenden Sie die Software und fahren Sie die CX20x0-Hardwarekonfiguration herunter.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung ab.
Montieren Sie das Systemmodul wie folgt:
- 1. Stecken Sie einen Schraubendreher in eine Vertiefung an der kurzen Seite der Schutzkappe und hebeln diese auf.
- 2. Entfernen Sie die Schutzkappe, damit der Busverbinder freiliegt.
- 3. Stecken Sie das Systemmodul an der linken Seite an das CPU-Grundmodul.
- 4. Das Modul rastet hörbar am CPU-Grundmodul ein.
- Sie haben das Systemmodul erfolgreich montiert, wenn die einzelnen Module gerade und bündig angesteckt wurden.
Als nächstes können Sie die Riegelclips montieren und die Verriegelung der Module auf diese Weise verstärken.