CX2500-0061 - Technische Daten
Abmessungen
Die Systemschnittstelle CX2500-0061 erweitert eine Steuerung CX20x0 um eine Power-over-Ethernet (PoE) Schnittstelle.
Technische Daten | CX2500-0061 |
---|---|
Schnittstellen | 1 x RJ45, 10/100/1000 MBit/s mit Power-over-Ethernet (PoE) |
max. PoE-Leistungsabgabe | 15,4 W |
Unterstützte Geräte | Geräte mit PoE Class 0, 1, 2, 3 und 4 nach PoE-Standard IEEE 802.3af-2003 |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx) |
max. Verlustleistung | 3 W |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgung/interne Elektronik) |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 99 mm x 54,5 mm |
Gewicht | ca. 208 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25° C ... +60° C / -40° C ... +85° C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations-/Schockfest | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |
Weitere Informationen: www.beckhoff.de/CX2000