LAN-Anschlüsse
Beide Ethernet-Schnittstellen sind voneinander unabhängig und es ist kein Switch integriert. Die unabhängigen Ethernet-Schnittstellen lassen sich unterschiedlich konfigurieren. Im Auslieferungszustand sind die Ethernet-Schnittstellen (X600, X601) für EtherCAT-Kommunikation konfiguriert.
Beachten Sie, dass für eine Linientopologie ein zusätzlicher Switch erforderlich ist.
Beide Ethernet-Schnittstellen erreichen Geschwindigkeiten von 10 / 100 / 1000 MBit. Die LEDs an der linken Seite der Schnittstellen zeigen den Status der Verbindung an. Die untere LED (LINK/ACT) zeigt an, ob die Schnittstelle mit einem Netzwerk verbunden ist. Ist dies der Fall leuchtet die LED grün auf. Wenn Daten auf der Schnittstelle übertragen werden, blinkt die LED.
Die obere LED (SPEED) zeigt die Geschwindigkeit der Verbindung an. Bei einer Geschwindigkeit von 10 Mbit leuchtet die LED nicht. Ist die Geschwindigkeit 100 Mbit, leuchtet die LED grün. Ist die Geschwindigkeit 1000 Mbit (Gigabit) leuchtet die LED rot.

PIN | Signal | Beschreibung |
---|---|---|
1 | T2 + | Paar 2 |
2 | T2 - | |
3 | T3 + | Paar 3 |
4 | T1 + | Paar 1 |
5 | T1 - | |
6 | T3 - | Paar 3 |
7 | T4 + | Paar 4 |
8 | T4 - |
Beide LAN-Anschlüsse unterstützen Jumboframes. Dazu muss der Treiber für den Intel® 82574 Netzwerkbaustein aktiv sein. Dieser kann im Gerätemanager ausgewählt werden. Ist der Treiber für den „TwinCAT Intel PCI Ethernet Adapter“ installiert, so muss dieser erst deinstalliert werden. Bei dem anschließenden Suchlauf wird der Treiber für den Intel® 82574 eingebunden.

Mit einem „Rechts-Klick“ auf den Treiber wird das Eigenschaftsmenue geöffnet. Hier wird über die erweiterten Eigenschaften dann der Parameter „Jumbo Packet“ ausgewählt.

Es kann als Paketgröße zwischen 4088 Bytes und 9014 Bytes gewählt werden.