CX2500-0060 - Technische Daten

Die Systemschnittstelle CX2500-0060 erweitert eine Steuerung CX20x0 um zwei weitere Gigabit-Ethernet Schnittstellen.
|
Technische Daten |
CX2500-0060 |
|---|---|
|
Schnittstellen |
2 x GBit Ethernet RJ45 |
|
Ethernet Controller |
Intel 82574l |
|
Spannungsversorgung |
über Systembus (durch Netzteilmodule CX2100-0xxx) |
|
max. Verlustleistung |
3 W |
|
Spannungsfestigkeit |
500 V (Versorgung/interne Elektronik) |
|
Abmessungen (B x H x T) |
24 mm x 99 mm x 54,5 mm |
|
Gewicht |
ca. 195 g |
|
Betriebs-/Lagertemperatur |
-25° C ... +60° C / -40° C ... +85° C |
|
Relative Feuchte |
95% ohne Betauung |
|
Vibrations-/Schockfest |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
|
EMV-Festigkeit/Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
|
Schutzart |
IP 20 |
Weitere Informationen: www.beckhoff.de/CX2000