Anschlüsse CX2500-0030
Die Systemschnittstelle CX2500-0030 stellt zwei RS232 Schnittstellen bereit. Die Schnittstellen sind auf einer 9-poligen Sub-D Stiftleiste ausgeführt. Es können maximal 4 Schnittstellen angereiht werden. Somit können insgesamt 9 serielle Schnittstellen (vier Module CX2500-0030 und die Optionale Schnittstelle CX20x0-N030) an das CX20x0-System angeschlossen werden. Die Optionales Schnittstelle CX20x0-N030 wird im System als COM1 angezeigt. Die Pinbelegung aller Stecker ist identisch und wird unten auf der Seite dargestellt.
Die maximale Baudrate auf beiden Kanälen beträgt 128 kBit. Die Einstellung der Schnittstellenparameter erfolgt über das Betriebssystem oder kann aus dem SPS-Programm heraus gesteuert werden.
COM Schnittstelle RS232 (Stecker) /( X300, X301):
PIN |
Signal |
Typ |
Beschreibung |
---|---|---|---|
1 |
DCD |
Signal in |
Data Carrier Detected |
2 |
RxD |
Signal in |
Receive Data |
3 |
TxD |
Signal out |
Transmit Data |
4 |
DTR |
Signal out |
Data Terminal Ready |
5 |
GND |
Ground |
Ground |
6 |
DSR |
Signal in |
Dataset Ready |
7 |
RTS |
Signal out |
Request to Send |
8 |
CTS |
Signal in |
Clear to Send |
9 |
RI |
Signal in |
Ring Indicator |
Die Reihenfolge der Schnittstellen im Betriebssystem werden von rechts nach links (von der CPU aus) und von unten nach oben (also X301 -> COM n und X300 -> COM n+1 für n ={ 3, 5, 7, 9}) nummeriert:

Wenn die Konfiguration der Schnittstellen geändert wird ändert sich die Nummerierung der Schnittstellen. Um wieder eine eindeutige Nummerierung der Schnittstellen zu erreichen wird empfohlen die Schnittstellen manuell aus dem Gerätemanager zu löschen.

Zum Löschen öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen "uninstall" aus.

Im folgenden Dialog muss der Treiber im System verbleiben. Das Kästchen darf nicht angewählt werden.

Sind alle seriellen Schnittstellen, bis auf COM1, im Gerätemanager entfernt, kann das System runtergefahren werden und spannungslos geschaltet werden.

Nun kann die Hardwarekonfiguration geändert werden. Ist die Konfiguration wie gewünscht geändert, können Sie das System wieder einschalteten. Das Betriebssystem startet neu und nummeriert die Schnittstellen wie oben beschrieben.