Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Audiomodul ist ein Erweiterungsmodul für die Embedded-PC-Serie CX20x3 und ist nur für den CX2033 oder CX2043 ab Hardwarestand 4.0 geeignet. Das Erweiterungsmodul CX2500-0021 wird verwendet, um Audioschnittstellen in das System zu integrieren und wird links über einen hochpoligen Stecker an das CPU-Grundmodul angesteckt. Maximal ein CX2500-0021 Modul kann an einen CX20x3 angesteckt werden.
Das Erweiterungsmodul ist zusammen mit einem Embedded-PC für den Einbau in einen Schaltschrank oder Klemmenkasten vorgesehen und erfüllt die Schutzart IP20. Dies bedeutet:
- Es besteht Fingerschutz und Schutz gegen feste Fremdkörper bis 12,5 mm.
 - Es besteht kein Schutz gegen Wasser.
 
Der Betrieb der Geräte in nasser und staubiger Umgebung ist nicht gestattet, sofern nicht anders angegeben. Die angegebenen Grenzwerte für elektrische- und technische Daten müssen eingehalten werden.
Das Erweiterungsmodul ist nicht für den Betrieb in folgenden Bereichen geeignet:
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- In explosionsgefährdeten Bereichen.
 - In Bereichen mit einer aggressiven Umgebung, die z.B. mit aggressiven Gasen oder Chemikalien angereichert ist.
 - Im Wohnbereich. Im Wohnbereich müssen die entsprechenden Normen und Richtlinien für Störaussendungen eingehalten und die Geräte in Gehäuse oder Schaltkästen mit entsprechender Schirmdämpfung eingebaut werden.