Lüfterkassette wechseln
![]() | Lebensdauer Die Lüfterkassette muss alle 5 Jahre gewechselt werden. Lüfterkassetten können unter der Bestellnummer CX2900-0103 beim Beckhoff Service bestellt werden. |
Wechseln Sie die Lüfterkassette beim CX20x3 wenn:
- die Lüfterkassette 5 Jahre im Betrieb war
- oder sich der Lüfter langsamer als 1000 U/min dreht.
Bei einem Embedded-PC CX20x3 wird die Lüfterdrehzahl abhängig von der Temperatur geregelt.
Temperatur | Lüfterregelung | Lüfterdrehzahl |
---|---|---|
bis 40 °C | 0 % | 2400 U/min |
40 °C … 85 °C | 0 % … 100 %, linear geregelt | 2400 U/min…5900 U/min, linear geregelt |
ab 85 °C | 100 % | 5900 U/min |
Benutzen Sie die IPC-Diagnose und überwachen Sie die Lüfterdrehzahl, um eine Funktionsstörung des Lüfters zu ermitteln.
Der Zugriff auf den Lüfterstatus wird in der Dokumentation zum Beckhoff Device Manager beschrieben:https://infosys.beckhoff.com/content/1031/devicemanager/index.html?id=8733183011738041650
Voraussetzungen:
- CX2900-0103 Ersatzlüfterkassette
Wechseln Sie die Lüfterkassette wie folgt:
- 1. Öffnen Sie die Frontklappe mit einem Schraubendreher.
- 2. Ziehen Sie die alte Lüfterkassette aus dem Gehäuse.
- 3. Schieben Sie die neue Lüfterkassette mit den Kontakten voran in das Gehäuse. Die Führungsschienen am Lüfter passen zu den Führungsschienen im Gehäuse.
- Schließen Sie die Frontklappe. Sie haben die Lüfterkassette erfolgreich gewechselt, wenn der Lüfter wieder anläuft.