Passendes CX2100-Netzteil auswählen

Das CPU-Grundmodul benötigt für die Spannungsversorgung ein Netzteil des Typs CX2100-0xxx. Stecken Sie das Netzteil rechts an den hochpoligen Anschluss am CPU-Grundmodul an.

Überprüfen Sie bei der Auswahl eines Netzteils vom Typ CX2100-0xxx immer, ob die Peak-Leistungsaufnahme des Gesamtsystems mit allen angesteckten USB-Geräten, Erweiterungs-, System- und Feldbusmodulen von dem gewählten Netzteil abgedeckt werden kann.

Passende Netzteile für den CX20x3 Embedded-PC.

CPU-Grundmodul

Netzteile

CX2033

  • CX2100-0004 (45 W)*
  • CX2100-0904 (45 W, kapazitive USV)*
  • CX2100-0914 (100 W)
  • CX2100-0014 (130 W, ab HW-Version: 2.4)
  • CX2100-0024 (240 W)

CX2043

  • CX2100-0914 (100 W)
  • CX2100-0014 (130 W, ab HW-Version: 2.4)
  • CX2100-0024 (240 W)

* Kann verwendet werden, wenn die Gesamtlast 45 W nicht überschreitet, z.B. durch USB-Geräte oder CX25xx-Module.

Der Embedded-PC CX2033 kann ab Werk mit einer aktiven Kühlung (CX2900-0301) bestellt werden, um in senkrechter oder liegender Einbaulage betrieben werden zu können. Der Embedded-PC CX2043 wird standardmäßig aktiv gekühlt und kann dadurch in senkrechter oder liegender Einbaulage betrieben werden.

Netzteile bei senkrechter oder liegender Einbaulage.

CPU-Grundmodul

Zubehör

Netzteile

CX2033

Lüfteroption CX2900-0301 erforderlich

  • CX2100-0014 (130 W)
  • CX2100-0914
    (100 W, externer Akkupack einsetzbar)
  • CX2100-0024 (240 W)

CX2043

Lüfter ab Werk

Aufbau der Netzteilklemme

Passendes CX2100-Netzteil auswählen 1:Abb.16: Embedded-PC CX20x3 mit Netzteil CX2100-0014, Aufbau der Netzteilklemme.
Legende zum Aufbau der Netzteilklemme.

Nr.

Beschreibung

Nr.

Beschreibung

1

Diagnose-LEDs

5

0 V, Versorgung Busklemmen

2

Klemmenbus (K- oder E-Bus)

6

Klemmenentriegelung

3

+24 V und 0 V, für CPU-Grundmodul

7

⏚, Federkraftklemme

4

+24 V, Versorgung Busklemmen

8

+24 V, 0 V, ⏚, für Powerkontakte