EtherCAT-Kabelredundanz konfigurieren.

Der Embedded-PC verfügt über zwei unabhängige Ethernet-Schnittstellen, die für die EtherCAT-Kabelredundanz benutzt werden können. Die Kabelredundanz bietet Ausfallsicherheit bei der Verkabelung. Damit wird die EtherCAT-Kommunikation durch Kabelbrüche oder abgesteckte LAN-Kabel nicht gestört.

EtherCAT-Kabelredundanz konfigurieren. 1:Abb.27: Beispielkonfiguration eines CX20x3 mit EtherCAT-Kabelredundanz.

Störungen bei den einzelnen Klemmen werden durch die Kabelredundanz jedoch nicht abgefangen.

Kabelredundanz, Hardware für Beispielkonfiguration.

Typ

Beschreibung

Embedded-PC

Ist der EtherCAT-Master in dem Beispiel.

Buskoppler EK1110

EtherCAT-Verlängerung, dient dazu einen EtherCAT-Strang um bis zu 100 m zu verlängern.

Buskoppler EK1100

Der Buskoppler leitet das EtherCAT-Signal an angeschlossene EtherCAT-Klemmen weiter.

EtherCAT-Klemmen

Beliebig viele EtherCAT-Klemmen, die an den Embedded-PC und den Buskoppler angereiht werden.

Voraussetzungen:

Konfigurieren Sie die EtherCAT-Kabelredundanz wie folgt:

1. Klicken Sie links in der Strukturansicht auf den EtherCAT-Master.
EtherCAT-Kabelredundanz konfigurieren. 2:
2. Klicken Sie auf die Registerkarte EtherCAT und anschließend auf Advanced Settings.
EtherCAT-Kabelredundanz konfigurieren. 3:
3. Klicken Sie links im Strukturbaum auf Redundancy.
4. Klicken Sie auf die Option Second Adapter und anschließend auf die Schaltfläche Search.
EtherCAT-Kabelredundanz konfigurieren. 4:

5. Wählen Sie den passenden LAN-Anschluss entsprechend Ihrer Verkabelung am Embedded-PC.
EtherCAT-Kabelredundanz konfigurieren. 5:
6. Bestätigen Sie die Einstellungen mit OK.
Sie haben die Kabelredundanz erfolgreich konfiguriert. Unter der Registerkarte Online werden die EtherCAT-Slaves angezeigt, die für die Kabelredundanz konfiguriert wurden.

Unter State wird der Status der einzelnen EtherCAT-Slaves angezeigt. Wenn z.B. die Kabelverbindung zwischen Buskoppler EK1100 und EK1110 unterbrochen wird, ändert sich der Status der Buskoppler. Unter Status erscheint dann die Meldung „LINK_MIS B“ und „LINK_MIS A“.
EtherCAT-Kabelredundanz konfigurieren. 6:

Obwohl die Verbindung zwischen den Buskopplern unterbrochen ist, haben die EtherCAT-Klemmen, die am Buskoppler EK1100 angeschlossenen sind, keine Störung.

Wird die Kabelverbindung an gleicher Stelle ohne Kabelredundanz unterbrochen, wird bei den Klemmen unter Status eine Störung angezeigt.
EtherCAT-Kabelredundanz konfigurieren. 7: