EtherCAT-Slave (B110)

Embedded-PCs der neueren Generation können ab Werk mit einer EtherCAT-Slave-Schnittstelle (B110) bestellt werden. Auf den Geräten wird die Optionsschnittstelle B110 als X300 bezeichnet.

EtherCAT-Slave (B110) 1:Abb.11: EtherCAT-Slave-Schnittstelle X300.

An die obere LAN-Schnittstelle wird das ankommende EtherCAT Signal angeschlossen. Die untere LAN-Schnittstelle leitet das Signal an andere EtherCAT-Slave-Geräte weiter.

EtherCAT-Slave-Schnittstelle X300, PIN-Belegung.

PIN

Signal

Beschreibung

1

TD +

Transmit +

2

TD -

Transmit -

3

RD +

Receive +

4

connected

reserviert

5

6

RD -

Receive -

7

connected

reserviert

8

Für die Optionsschnittstelle EtherCAT-Slave (B110) steht eine Dokumentation mit weiterführender Information zur Verfügung:
https://infosys.beckhoff.com/content/1033/b110_ethercat_optioninterface/index.html?id=2623834056269338700

Dokumentationstitel

CXxxxx-B110 | EtherCAT-Slave-Optionsschnittstelle.