RS232 (N030)

Die Optionsschnittstelle N030 stellt eine RS232-Schnittstelle (X300) bereit. Die RS232-Schnittstelle ist auf einem 9-poligen D-Sub-Stecker ausgeführt.

RS232 (N030) 1:Abb.12: RS232-Schnittstelle X300.

Die maximale Baudrate auf beiden Kanälen beträgt 115 kBit. Die Einstellung der Schnittstellenparameter erfolgt über das Betriebssystem oder kann aus dem SPS-Programm heraus gesteuert werden.

RS232-Schnittstelle X300, PIN-Belegung.

PIN

Signal

Typ

Beschreibung

1

DCD

Signal in

Data Carrier Detected

2

RxD

Signal in

Receive Data

3

TxD

Signal out

Transmit Data

4

DTR

Signal out

Data Terminal Ready

5

GND

Ground

Ground

6

DSR

Signal in

Dataset Ready

7

RTS

Signal out

Request to Send

8

CTS

Signal in

Clear to Send

9

RI

Signal in

Ring Indicator